AD7899
量产5 V单电源、400 kSPS、14位ADC
- 产品模型
- 13
Viewing:
产品详情
- 快速(2.2 µs)、14位ADC
- 吞吐量:400 kSPS
- 采样保持采集时间:0.3 µs
- 单电源供电
- 高速并行接口,也可与3 V处理器进行接口
- 低功耗:80 mW(典型值)
- 输入范围选择:
±10 V、±5 V和±2.5 V
0 V至2.5 V和0 V至5 V - 省电模式:20 µW(典型值)
- 模拟输入过压保护
- 通过STBY引脚设置省电模式
AD7899是一款快速、低功耗、14位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置一个2.0微秒(µs)逐次逼近型ADC、一个采样保持放大器、2.5 V基准电压源、片内时钟振荡器、信号调理电路和一个高速并行接口,可接受的模拟输入范围为±10 V、±5 V、±2.5 V、0 V至+2.5 V和0 V至+5 V。模拟输入均具有过压保护,允许超过输入电压范围,而不会损坏器件或影响正在进行的转换。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7899ARSZ-1 | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARSZ-1REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARSZ-1REEL7 | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARSZ-2 | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARSZ-2REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARSZ-3 | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARSZ-3REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7899ARZ-1 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7899ARZ-1REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7899ARZ-2 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7899ARZ-3 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7899BRZ-1 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7899SRZ-1 | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD7899ARSZ-1 | 量产 | |
AD7899ARSZ-1REEL | 量产 | |
AD7899ARSZ-1REEL7 | 量产 | |
AD7899ARSZ-2 | 量产 | |
AD7899ARSZ-2REEL | 量产 | |
AD7899ARSZ-3 | 量产 | |
AD7899ARSZ-3REEL | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7899ARZ-1 | 量产 | |
AD7899ARZ-1REEL | 量产 | |
AD7899ARZ-2 | 量产 | |
AD7899ARZ-3 | 量产 | |
AD7899BRZ-1 | 量产 | |
AD7899SRZ-1 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7899ARZ-1 | 量产 | |
AD7899ARZ-1REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7899的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论