AD7898
量产5V、串行、220 kSPS、12位ADC,采用8引脚封装
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 快速12位ADC,吞吐量为220 kSPS
- 8引脚SOIC封装
- 5 V单电源供电
- 高速、灵活的串行接口,可与3 V处理器
进行接口
- 片内采样保持放大器
- 输入范围选择:
±10 V(AD7898-10)
±2.5 V(AD7898-3) - 高输入阻抗
- 低功耗:22.5 mW(最大值)
AD7898是一款快速、12位ADC,采用5 V单电源供电,提供8引脚小型SOIC封装。该器件内置一个逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7898ARZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
AD7898ARZ-10REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD7898ARZ-3 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7898ARZ-10 | 量产 | |
AD7898ARZ-10REEL | 量产 | |
AD7898ARZ-3 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7898的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论