AD7896
量产2.7 V至5.5 V、12位、8 µs ADC,采用8引脚SO/DIP封装
- 产品模型
- 9
产品详情
- 吞吐量:100 kHz
- 快速12位采样ADC,转换时间为8微秒
- 8引脚PDIP和SOIC封装
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- 高速、易用的串行接口
- 片内采样保持放大器
- 模拟输入范围:0 V至电源电压
- 高输入阻抗
- 低功耗:9 mW(典型值)
AD7896是一款快速、12位ADC,采用+2.7 V至5.5 V单电源供电,提供8引脚小型DIP和8引脚SOIC两种封装。该器件内置一个8微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。
AD7896通过一个高速串行接口端口输出数据,这个双线串行接口具有一个串行时钟输入和一个串行数据输出,通过外部串行时钟可访问该器件中的串行数据。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7896的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
该器件可接受的模拟输入范围为0 V至VDD,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,典型功耗仅9 mW。VDD输入同时用作器件的基准电压,因而无需外部基准电压。
AD7896提供两种采样模式:一种是高采样速率模式;另一种是针对低功耗应用的专有自动省电模式,即一旦完成转换,器件便自动进入省电模式,并在下一个转换周期开始前“唤醒”。
该器件提供两种封装:8引脚、0.3英寸宽、小型塑料或密封双列直插式封装(小型DIP);以及8引脚小形集成封装(SOIC)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7896ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD7896ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7896ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD7896ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD7896BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7896BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD7896BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD7896JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7896JRZ-REEL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 2, 2011 - 11_0292 AD7896 Datasheet Specification Change |
||
AD7896ANZ | 量产 | |
AD7896ARZ | 量产 | |
AD7896ARZ-REEL | 量产 | |
AD7896ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7896BRZ | 量产 | |
AD7896BRZ-REEL | 量产 | |
AD7896BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7896ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册