AD7891
量产真双极性输入、单电源、并行、8通道、12位高速数据采集系统
- 产品模型
- 15
产品详情
- 快速12位ADC,转换时间为1.6 微秒
- 8个单端模拟输入通道
- 每个通道上均提供过压保护
- 输入范围选择:
± 5 V、± 10 V(AD7891-1)
0至+2.5 V、0至+5 V、± 2.5 V(AD7891-2)
- 并行和串行接口
- 片内采样保持放大器
- 片内基准电压源
- 单电源供电、低功耗(最大值100 mW)
- 省电模式(典型值75 µ W)
AD7891是一款8通道、12位数据采集系统,可选择并行接口或串行接口结构。该器件内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个+2.5 V基准电压源和一个高速接口,采用+5 V单电源供电,其两种型号可接受多种模拟输入范围:AD7891-1(± 5 V和± 10 V)及AD7891-2(0 V至+2.5 V、0 V至+5 V和± 2.5 V)。
AD7891可以通过MODE引脚来选择并行接口或串行接口结构。无论是串行接口还是并行接口,该器件均能提供标准控制输入及快速数据访问时间特性,确保与现代微处理器、微控制器和数字信号处理器实现轻松接口。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
在正常模式下,典型功耗为90 mW,而在待机模式下,典型功耗则降至75 µ W。该器件提供两种封装:44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)和44引脚塑料片式载体封装(PLCC)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7891ACHIPS-1 | none available | ||
AD7891APZ-1 | 44-Lead PLCC | ||
AD7891APZ-1REEL | 44-Lead PLCC | ||
AD7891APZ-2 | 44-Lead PLCC | ||
AD7891APZ-2REEL | 44-Lead PLCC | ||
AD7891ASZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891ASZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891ASZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891ASZ-2REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891BPZ-1 | 44-Lead PLCC | ||
AD7891BSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891BSZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891YPZ-1 | 44-Lead PLCC | ||
AD7891YSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7891YSZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7891ASZ-1 | 量产 | |
AD7891ASZ-1REEL | 量产 | |
AD7891ASZ-2 | 量产 | |
AD7891ASZ-2REEL | 量产 | |
AD7891BSZ-1 | 量产 | |
AD7891BSZ-2 | 量产 | |
AD7891YSZ-1 | 量产 | |
AD7891YSZ-2 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7891ASZ-1 | 量产 | |
AD7891ASZ-1REEL | 量产 | |
AD7891ASZ-2 | 量产 | |
AD7891ASZ-2REEL | 量产 | |
AD7891BSZ-1 | 量产 | |
AD7891BSZ-2 | 量产 | |
AD7891YSZ-1 | 量产 | |
AD7891YSZ-2 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7891ASZ-1 | 量产 | |
AD7891ASZ-1REEL | 量产 | |
AD7891ASZ-2 | 量产 | |
AD7891ASZ-2REEL | 量产 | |
AD7891BSZ-1 | 量产 | |
AD7891BSZ-2 | 量产 | |
AD7891YSZ-1 | 量产 | |
AD7891YSZ-2 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7891的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论