AD7890
量产LC 2 MOS、8通道、12位串行数据采集系统
- 产品模型
- 17
产品详情
- 快速12位ADC,转换时间为5.9 微秒
- 8个单端模拟输入通道
- 输入范围选择:
± 10 V(AD7890-10)
0 V至4.096 V(AD7890-4)
0 V至2.5 V(AD7890-2) - 可以分别独立访问多路复用器和ADC
- 片内采样保持放大器
- 片内基准电压源
- 高速、灵活的串行接口
- 单电源供电、低功耗(最大值50 mW)
- 省电模式(典型值75 µ W)
AD7890是一款8通道、12位数据采集系统,内置一个输入多路复用器、一个片内采样保持放大器、一个12位高速ADC、一个2.5 V基准电压源和一个高速串行接口,采用5 V单电源供电,可接受的模拟输入范围为± 10 V (AD7890-10)、0 V至4.096 V (AD7890-4)和0 V至2.5 V (AD7890-2)。
该器件的多路复用器可独立访问,这样在必要时,用户可在多路复用器和ADC之间插入抗混叠滤波器或进行信号调理,即所有8个通道可以共用一个抗混叠滤波器。通过连接一个外部电容,用户可以调整指定的多路复用器建立时间,以便包括滤波器或信号调理电路中的所有外部延迟。
AD7890通过一个高速双向串行接口端口输出数据。该器件内置一个片内控制寄存器,用户可以通过串行端口控制通道选择、转换启动和省电模式。多功能、高速逻辑可确保该器件与微控制器和数字信号处理器上的串行端口实现轻松接口。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7890的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
该器件在正常模式下的功耗很低,典型值为30 mW。如果不需要执行转换,可将其置于待机(省电)模式。AD7890采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC 2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料或陶瓷双列直插式封装和24引脚小形集成封装(SOIC_W)。
产品聚焦
- 完整的12位数据采集系统芯片(SoC)。AD7890是完整的单芯片ADC,它将一个8通道多路复用器、12位ADC、2.5 V基准电压源和一个采样保持放大器集成在单芯片上。
- 可以分别独立访问多路复用器和ADC。AD7890允许独立访问多路复用器的输出,因此8个通道可以共用一个抗混叠滤波器。如果多路复用器在内部与ADC相连,则需要8个抗混叠滤波器。二者相比,前者明显节省成本。
- 高速串行接口。该器件提供高速串行接口,可与微处理器和数字信号处理器的串行端口轻松相连。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7890ANZ-10 | 24-Lead PDIP | ||
AD7890ANZ-4 | 24-Lead PDIP | ||
AD7890ARZ-10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890ARZ-10REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890ARZ-2 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890ARZ-2REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890ARZ-4 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890ARZ-4REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890BNZ-2 | 24-Lead PDIP | ||
AD7890BRZ-10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890BRZ-10REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890BRZ-2 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890BRZ-2REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890BRZ-4REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7890SQ-10 | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7890SQ-2 | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7890SQ-4 | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7890ANZ-10 | 量产 | |
AD7890ANZ-4 | 量产 | |
AD7890BNZ-2 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7890ANZ-10 | 量产 | |
AD7890ANZ-4 | 量产 | |
AD7890BNZ-2 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7890ARZ-10 | 量产 | |
AD7890ARZ-10REEL | 量产 | |
AD7890ARZ-2 | 量产 | |
AD7890ARZ-2REEL | 量产 | |
AD7890ARZ-4 | 量产 | |
AD7890ARZ-4REEL | 量产 | |
AD7890BRZ-10 | 量产 | |
AD7890BRZ-10REEL | 量产 | |
AD7890BRZ-2 | 量产 | |
AD7890BRZ-2REEL | 量产 | |
AD7890BRZ-4REEL | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7890SQ-10 | ||
AD7890SQ-2 | ||
AD7890SQ-4 | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7890SQ-10 | ||
AD7890SQ-2 | ||
AD7890SQ-4 | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7890SQ-10 | ||
AD7890SQ-2 | ||
AD7890SQ-4 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7890参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7890的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论