AD7888
量产2.7 V至5.25 V、微功耗、8通道、125 kSPS、12位ADC,采用16引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 8
产品详情
- 额定电压(V DD):2.7 V至5.25 V
- 灵活的功耗/吞吐量管理
- 关断模式:最大1 µA
- 8个单端输入
- 串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 16引脚窄体SOIC和TSSOP封装
AD7888是一款高速、低功耗、12位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,吞吐量可达125 kSPS。通过输入采样保持功能可在500 ns内采集一个信号,并采用单端采样方案。AD7888内置8个单端模拟输入AIN1~AIN8,每一通道上的模拟输入范围均为0至V REF,该器件能够转换最高3 MHz的全功率信号。
AD7888具有一个2.5 V片内基准电压源,可用作该ADC的基准电压源。用户可通过REF IN/REF OUT引脚获得这一基准电压。或者,也可以在此引脚加载一个外部基准,为AD7888提供外部基准电压,此外部基准电压的范围为1.2 V至V DD。
CMOS结构可确保获得低功耗,正常工作模式下的典型功耗为2 mW,省电模式下为3 µW。这款器件提供两种封装:16引脚窄体小形集成封装(SOIC)和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7888ACHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD7888ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7888ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7888ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7888ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD7888ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
AD7888BRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD7888BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7888ARUZ | 量产 | |
AD7888ARUZ-REEL | 量产 | |
8月 3, 2010 - 10_0176 AD7888 Datasheet Specification change |
||
AD7888ARUZ | 量产 | |
AD7888ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7888ARZ | 量产 | |
AD7888ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7888BRZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7888ARUZ | 量产 | |
AD7888ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7888ARZ | 量产 | |
AD7888ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7888BRZ | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD7888ARZ | 量产 | |
AD7888ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7888BRZ | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD7888ARZ | 量产 | |
AD7888ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7888BRZ | 量产 | |
4月 25, 2016 - 15_0121 Obsolescence of AD7888ACHIPS |
||
AD7888ACHIPS |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7888参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?