AD7884
量产16位单芯片ADC,采用16位并行读取结构
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 单芯片结构
- 快速转换时间:5.3 µs
- 高吞吐速率:166 kSPS
- 低功耗:250 mW
AD7884/AD7885是16位单芯片模数转换器,内置采样保持器,转换时间为5.3 µs。最大吞吐速率为166 kSPS。它利用双通Flash架构来实现这一速度。支持±5 V和±3 V两种输入范围。转换由CONVST信号启动。利用器件的CS和RD输入,可以将转换结果读入微处理器。AD7884采用16位并行读取结构,AD7885则采用字节读取结构。转换结果为二进制补码格式的代码。
AD7884/AD7885内置用于控制转换的振荡器。采用±5 V电源供电,需要+3 V的基准电压VREF+。
AD7884提供40引脚塑封DIP和44引脚PLCC两种封装。
AD7885提供28引脚塑封DIP封装,AD7885A提供44引脚PLCC封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7884APZ | 44-Lead PLCC | ||
AD7884APZ-REEL | 44-Lead PLCC | ||
AD7884AQ | 40 ld CerDIP | ||
AD7884BPZ | 44-Lead PLCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7884APZ | 量产 | |
AD7884APZ-REEL | 量产 | |
AD7884AQ | ||
AD7884BPZ | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7884AQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7884AQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7884AQ |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7884的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论