AD7880
量产CMOS、+5 V单电源、低功耗、12位采样ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 12位单芯片模数转换器
- 66 kHz吞吐量
- 12 µs转换时间
- 3 µs片内采样保持放大器 - 信噪比:70 dB
- 低功耗:
- 省电模式:2 mW(典型值)
- 正常工作模式:25 mW(典型值) - 快速数据访问时间:57 ns
- 24引脚小型SOIC和0.3英寸DIP封装
AD7880是一款高速、低功耗、12位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。它内置一个3 微秒(µs)采样保持放大器、一个12 微秒(µs)逐次逼近型ADC、多功能接口逻辑和一个多重输入范围电路,还具有省电特性。
采用+5 V单电源供电时,利用内部电阻网络,该器件可输入单极性和双极性两种信号。通过快速总线可访问现代微处理器和数字信号处理器。
AD7880的总吞吐时间为15 µs,在采样频率为66 kHz时,可以转换最高33 kHz的全功率信号。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7880的动态性能参数也做了全面详细规定,包括谐波失真和信噪比。
AD7880采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料或密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小型SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7880BNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7880BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7880BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7880CNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7880CRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7880CRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7880BNZ | 量产 | |
AD7880CNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7880BNZ | 量产 | |
AD7880CNZ | ||
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7880BNZ | 量产 | |
AD7880BRZ | 量产 | |
AD7880BRZ-REEL | 量产 | |
AD7880CNZ | ||
AD7880CRZ | 量产 | |
AD7880CRZ-REEL | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7880BRZ | 量产 | |
AD7880BRZ-REEL | 量产 | |
AD7880CRZ | 量产 | |
AD7880CRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论