AD7879
量产用于触摸屏的低成本控制器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 4线触摸屏接口
- 电源电压:1.6V~3.6V
- 中值滤波器与均值滤波器,用于降低噪声
- 自动转换序列器与定时器
- 用户可编程的转换参数
- 辅助模拟输入/电池监控器(0.5 V~5 V)
- 1个可选的通用接口(GPIO )
- 中断输出(INT,PENIRQ)
- 触摸压力测量
- 触摸唤醒功能
- 关断模式:最大值6 μA
- 12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP封装
- 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
AD7879/AD7889是12位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关。AD7879/AD7889工作电源电压极低,采用1.6 V至3.6 V单电源供电,吞吐速率为105 kSPS。这些器件具有关断模式,此模式下功耗不足6 µA。
为了降低来自LCD以及其它源的噪声,AD7879/AD7889内置预处理模块。预处理功能包括中值滤波器及均值滤波器。这两个滤波器的结合提供了更稳定的解决方案,能滤除信号中的杂散噪声,只保留有用的数据。两个滤波器的尺寸都可以设置。其它用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。AD7879/AD7889采用自动转换序列器与定时器,可以在从模式或独立(主)模式下工作。
AD7879/AD7889拥有可编程引脚,可以用作到ADC的辅助输入、电池监控器或通用接口。此外,可编程中断输出可以在三种模式下运行:作为新数据可用时的通用中断(DAVINT);或者作为屏幕被触摸时的触点中断(PENIRQ)。AD7879/AD7889可提供温度与触摸压力测量。
AD7879提供12引脚、1.6 mm × 2 mm WLCSP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP两种封装。AD7889采用背面镀膜WLCSP封装。两款器件均支持SPI接口(AD7879/AD7889)或I2C®接口(AD7879-1/AD7889-1)。AD7879W和AD7879-1W模型均符合汽车应用标准。
应用
- 个人数字助理
- 智能手持式设备
- 触摸屏监控器
- POS终端机
- 医疗设备
- 蜂窝电话
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
视频 1
器件驱动器 2
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7879-1ACBZ-500R7 | 12-Ball WLCSP (1.61mm x 2.01mm) | ||
AD7879-1ACPZ-500R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7879-1ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7879-1WARUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7879-1WARUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7879ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7879WACPZ-R5 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7879WACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7879WARUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7879WARUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD7879-1ACBZ-500R7 | 量产 | |
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD7879-1ACPZ-500R7 | 量产 | |
AD7879-1ACPZ-RL | 量产 | |
AD7879ACPZ-RL | 量产 | |
AD7879WACPZ-R5 | 量产 | |
AD7879WACPZ-RL | 量产 | |
10月 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
AD7879-1ACPZ-500R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7879参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7879的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论