AD7878
不推荐用于新设计CMOS、完整的12位100kHz采样ADC,配有DSP接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 配有DSP接口的完整ADC,包括:
- 2 µs 采集时间的采样保持放大器
- 7 µs ADC
- 3 V齐纳基准电压源
- 8字FIFO和接口逻辑 - 可与高速DSP处理器接口,例如:ADSP-2100、TMS32010、TMS32020
- 信噪比:72 dB(10 kHz输入频率)
- 数据访问时间:41 ns(最大值)
- 低功耗:60 mW(典型值)
AD7878是一款快速、完整的12位ADC,配有一个多功能DSP接口,包括一个8字先进先出(FIFO)存储器和相关的控制逻辑。
在需要微处理器为ADC提供服务之前,FIFO存储器允许对最多8个样本进行数字化处理。然后便可以微处理器的最大速度从FIFO读出8个字。由于具有快速数据访问时间(41 ns)特性,因此它能与数字信号处理器和高速16位微处理器直接接口。
片内状态/控制寄存器允许用户设置FIFO的有效长度,并且包含FIFO超范围、FIFO空和FIFO字数的信息。
AD7878支持±3 V的双极性模拟输入范围,能够转换最高50 kHz的全功率信号,信噪比和谐波失真等动态参数经过全面测量。
AD7878采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。该器件提供四种封装形式:28引脚塑封和密封双列直插式封装(DIP)、无引脚陶瓷芯片载体(LCCC)和塑料引脚芯片载体(PLCC)。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7878BQ | 28 ld CerDIP | ||
AD7878SQ | 28 ld CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7878BQ | ||
AD7878SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7878BQ | ||
AD7878SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7878BQ | ||
AD7878SQ |
这是最新版本的数据手册