AD7877
量产触摸屏控制器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 4线触摸屏接口
- LCD降噪特性(STOPACQ引脚)
- 自动转换序列器与定时器
- 用户可编程的转换参数
- 片内温度传感器:-40°C至+85°C
- 2.5 V片内基准电压源
- 片内8位DAC
- 3个辅助模拟输入
- 1个专用GPIO和3个可选GPIO
- 3个中断输出
- 2个电池测量通道(0.5 V至5 V)
- 通过汽车应用认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.7 V至5.25 V单电源供电(2.2 V也可正常运转),吞吐速率为125 kSPS。AD7877可用于两个输入上的电池测量、温度测量和触摸压力测量。
AD7877还具有一个2.5 V片上基准电压源。不使用时,可关断基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至+VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。
片上ADC的相位采集通过STOPACQ引脚来控制,这样可以降低来自LCD的噪声影响。用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。该器件还有一个片上DAC,用来控制LCD背光或对比度。AD7877采用转换序列器与定时器,可在从模式或主模式下工作,非常适用于电池供电系统,如带电阻触摸屏的个人数字助理及其它便携式设备。
该器件提供两种封装:32引脚架构芯片级封装(LFCSP)和25引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7877ACPZ-500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD7877ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD7877WACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7877ACPZ-500RL7 | 量产 | |
AD7877ACPZ-REEL7 | 量产 | |
10月 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
AD7877ACPZ-500RL7 | 量产 | |
8月 25, 2009 - 09_0172 AD7877 Datasheet specification changes |
||
AD7877ACPZ-500RL7 | 量产 | |
AD7877ACPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD7877WACPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论