AD7873
量产触摸屏数字转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 4线触摸屏接口
- 片内温度传感器:
-40°C至+85°C - 2.5 V片内基准电压源
- 电池测量(0 V至6 V)
- 触摸压力测量
- 额定吞吐量:125 kSPS
- 单电源(VCC):2.2 V至5.25 V
- 比率转换
- 高速串行接口
- 可编程
8位或12位分辨率 - 1个辅助模拟输入
- 关断模式:最大1 µA
AD7873是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.2 V至5.25V单电源供电,吞吐量大于125 kSPS。
AD7873可用于电池测量、温度测量和触摸压力测量,还具有一个2.5 V片上基准电压源,可用于辅助输入、电池监控器和温度测量等模式。不使用时,可关断内部基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。
AD7873具有片上开关,再配合低功耗和高速工作特性,使之非常适用于电池供电系统,如带电阻触摸屏的个人数字助理及其它便携式设备。它提供三种封装:16引脚、0.15英寸、四分之一大小集成封装(QSOP),16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),以及16引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
产品聚焦
- 提供比率转换模式,从而可消除因片上开关电阻引起的误差。
- 片上温度传感器:−40°C至+85°C。
- 电池监控器输入。
- 触摸压力测量功能。
- 低功耗:在125 kSPS吞吐量、VCC = 3.6 V时,基准电压源关闭情况下的最大功耗为1.37 mW,基准电压源打开情况下的典型功耗为2.41 mW。
- 可选择4 mm × 4 mm LFCSP封装。
- 模拟输入范围:0 V至VREF。
- 多功能串行I/O端口。
应用
- 个人数字助理
- 智能手持式设备
- 触摸屏监控器
- POS终端机
- 寻呼机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7873ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
AD7873ARQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
AD7873ARQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP | ||
AD7873ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7873ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7873ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
AD7873ARQZ | 量产 | |
AD7873ARQZ-REEL | 量产 | |
AD7873ARQZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7873ARQZ | 量产 | |
AD7873ARQZ-REEL | 量产 | |
AD7873ARQZ-REEL7 | 量产 | |
AD7873ARUZ | 量产 | |
AD7873ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7873ARUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7873ARUZ | 量产 | |
AD7873ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7873ARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7873的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论