AD7871
量产CMOS、完整的14位采样ADC,提供三种数据输出格式
- 产品模型
- 4
产品详情
- 完整的单芯片14位ADC
- 二进制补码编码
- 并行、字节和串行数字接口
- 信噪比:80 dB(10 kHz输入频率)
- 数据访问时间:57 ns
- 低功耗:50 mW(典型值)
- 吞吐速率:83 kSPS
- 16引脚SOIC封装(AD7872)
AD7871和 AD7872 均为快速、完整的14位模数转换器, 由采样保持放大器、逐次逼近型ADC、3 V嵌入式齐纳基准电压源和多功能接口逻辑组成。 ADC具有一个独立自足并经过激光调整的内部时钟,因此无需外部时钟定时器件。 为使ADC与数字系统同步工作,以便尽可能降低噪声,可以用外部时钟代替片内时钟。
AD7871提供三种数据输出格式可供选择: 单个并行14位字、两个8位字节和14位串行数据流。 AD7872只是一款串行输出器件。 两款器件能够与现代微处理器和数字信号处理器接口。
AD7871和AD7872采用±5 V电源供电,支持±3 V的双极性输入范围,并能转换最高41.5 kHz的全功率信号。
除了传统的直流精度规格外,还对AD7871和AD7872的动态性能参数进行了详细测量,包括失真和信噪比等。
两款器件均采用ADI公司的LC2 MOS混合技术工艺制造。 AD7871提供28引脚塑封DIP和PLCC封装。 AD7872提供16引脚塑封DIP、密封DIP和16引脚SOIC封装。
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7871JNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7871JPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7871JPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
AD7871KPZ | 28 ld PLCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7871JNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7871JNZ | 量产 | |
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7871JNZ | 量产 | |
AD7871JPZ | 量产 | |
AD7871JPZ-REEL | 量产 | |
AD7871KPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7871的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论