AD7866
量产双核1 MSPS、12位、双通道SAR型ADC,内置串行接口
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 双核12位、双通道ADC
- 高吞吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
- 最大11.4 mW(1 MSPS、3 V电源)
- 最大24 mW(1 MSPS、5 V电源) - 宽输入带宽
- 信噪比:70 dB(300 kHz输入频率) - 2.5 V片上基准电压源
- 灵活的功耗/吞吐量管理
- 同时转换/读取
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 关断模式:最大1µA
- 20引脚TSSOP封装
AD7866是一款双核、12位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用单电源工作,电源电压为2.7 V至5.25 V,最高吞吐量可达1 MSPS。该器件内置两个ADC,两者之前均配有一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理10 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,可与微处理器或DSP轻松连接。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换时间取决于SCLK频率。该器件无流水线延迟。
AD7866采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。当电源电压为3 V、吞吐量为1 MSPS时,最大功耗为3.8 mA。当电源电压为5 V、吞吐量为1 MSPS时,最大功耗为4.8 mA。在休眠模式下工作时,还提供灵活的功耗/吞吐量管理功能。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
视频 2
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7866ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7866ARUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7866ARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7866BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7866BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7866BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7866ARUZ | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7866BRUZ | 量产 | |
AD7866BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7866BRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7866ARUZ | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7866BRUZ | 量产 | |
AD7866BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7866BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7866ARUZ | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7866BRUZ | 量产 | |
AD7866BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7866BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7866ARUZ | 量产 | |
AD7866ARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册