AD7864
量产高速、低功耗、4通道、12位同时采样ADC
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
|
|
AD7864是一款高速、低功耗、4通道、12位同时采样模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置一个1.65 微秒(µs)逐次逼近型ADC、四个采样保持放大器、2.5 V基准电压源、片内时钟振荡器、信号调理电路和一个高速并行接口。4个通道上的输入信号同时进行采样,因而可保留4个模拟输入上的信号相对相位信息。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V、±5V (AD7864-1)、0至2.5 V、0至5 V (AD7864-2)和±2.5 V (AD7864-3)。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±20 V、+20V/-1V和+20 V/-5V,而不会损坏器件或影响正在进行的转换。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7864ASZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7864ASZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7864ASZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7864ASZ-3 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7864BSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7864BSZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD7864ASZ-1 | 量产 | |
AD7864ASZ-1REEL | 量产 | |
AD7864ASZ-2 | 量产 | |
AD7864ASZ-3 | 量产 | |
AD7864BSZ-1 | 量产 | |
AD7864BSZ-1REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7864ASZ-1 | 量产 | |
AD7864ASZ-1REEL | 量产 | |
AD7864ASZ-2 | 量产 | |
AD7864ASZ-3 | 量产 | |
AD7864BSZ-1 | 量产 | |
AD7864BSZ-1REEL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7864ASZ-1 | 量产 | |
AD7864ASZ-1REEL | 量产 | |
AD7864ASZ-2 | 量产 | |
AD7864ASZ-3 | 量产 | |
AD7864BSZ-1 | 量产 | |
AD7864BSZ-1REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7864的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论