AD7862
量产双核、250 kSPS、12位同时采样ADC
- 产品模型
- 13
产品详情
- 下载示例代码
- 2个快速12位ADC
- 4个输入通道
- 同时采样和转换
- 吞吐时间:4 µs
- 单电源供电
- 高速并行接口
- 低功耗:60 mW(典型值)
- 输入范围选择:
±10 V (AD7862-10)
±2.5 V (AD7862-3)
0 V至2.5 V (AD7862-2) - 省电模式:50 µW(典型值)
- 模拟输入过压保护
- 14位引脚兼容升级版(AD7863)
AD7862是一款高速、低功耗、双核12位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置两个4 微秒(µs)逐次逼近型ADC、两个采样保持放大器、一个+2.5 V内部基准电压源和一个高速并行接口。4个模拟输入组成两个通道(A和B),通过A0输入选择通道。每个通道的两个输入(VA1与VA2或VB1与VB2)可同时进行采样和转换,从而保留这两个模拟输入上的信号相对相位信息。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V (AD7862-10)、±2.5 V (AD7862-3)和0至2.5 V (AD7862-2)。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±17 V、±7 V或+7 V而不会造成损坏。
单一转换开始信号(CONVST)同时将两个采样保持放大器置于保持状态,并启动两个输入上的转换操作。BUSY信号表示转换结束,此时便可读取两个通道的转换结果。转换结束后的第一次读取操作访问VA1或VB1的结果,而第二次读取操作访问VA2或VB2的结果,具体取决于多路复用器选择A0是低电平还是高电平。该器件的读取数据通过具有标准CS和RD信号的12位并行数据总线进行。
除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
AD7862采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。它提供28引脚SSOP、SOIC和DIP三种封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7862ANZ-10 | 28-Lead PDIP | ||
AD7862ARSZ-10 | 28-Lead SSOP | ||
AD7862ARSZ-10REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7862ARSZ-2 | 28-Lead SSOP | ||
AD7862ARSZ-2REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7862ARSZ-3 | 28-Lead SSOP | ||
AD7862ARSZ-3REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7862ARZ-10 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7862ARZ-10REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7862ARZ-2 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7862ARZ-3 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7862BRZ-10 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7862BRZ-3 | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7862ANZ-10 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7862ANZ-10 | 量产 | |
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD7862ARSZ-10 | 量产 | |
AD7862ARSZ-10REEL | 量产 | |
AD7862ARSZ-2 | 量产 | |
AD7862ARSZ-2REEL | 量产 | |
AD7862ARSZ-3 | 量产 | |
AD7862ARSZ-3REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7862ARZ-10 | 量产 | |
AD7862ARZ-10REEL | 量产 | |
AD7862ARZ-3 | 量产 | |
AD7862BRZ-10 | 量产 | |
AD7862BRZ-3 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7862参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?