AD7851
量产14位、333 kSPS串行采样ADC
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- A级:333 kSPS吞吐量/±2 LSB DNL
- K级:285 kSPS吞吐量/±1 LSB DNL
- A级和K级可保证125°C时,
吞吐量为238 kSPS - 具有两个输入范围的伪差分输入
- 能够读取/写入校准数据
- 5 V单电源
- 系统校准和自校准,上电时自动校准
- 低功耗:60 mW(典型值)
- 省电模式:5 µW(典型功耗)
- 灵活的串行接口:
8051/SPI®/QSPI™/µP兼容 - 24引脚PDIP、SOIC和SSOP封装
AD7851是一款14位高速模数转换器(ADC),采用5V单电源供电。当满足一组默认条件时,ADC上电,此时可作为只读ADC使用。该ADC含有自校准和系统校准选项,可确保操作精度不受时间和温度影响,还具有适合低功耗应用的多个省电选项。
AD7851的吞吐量可达272 kHz。通过输入采样保持功能可在0.33 µs内采集一个信号,并采用伪差分采样方案。AD7851附加的优点是具有两个输入电压范围(0至VREF和以VREF/2为中心的-VREF/2至+VREF/2)。输入信号范围可至VDD,而且该器件能够转换140 kHz的全功率信号。
CMOS结构可确保获得低功耗(典型值60 mW),且带省电模式(典型值5 µW)。这款器件提供三种封装:24引脚、0.3英寸宽、双列直插式封装(DIP);24引脚小形集成封装(SOIC);以及24引脚紧缩小型封装(SSOP)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7851ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
AD7851ARSZ-REEL | 24-Lead SSOP | ||
AD7851ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7851ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7851KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7851KRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7851ARSZ | 量产 | |
AD7851ARSZ-REEL | 量产 | |
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7851ARZ | 量产 | |
AD7851ARZ-REEL | 量产 | |
AD7851KRZ | 量产 | |
AD7851KRZ-REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7851ARZ | 量产 | |
AD7851ARZ-REEL | 量产 | |
AD7851KRZ | 量产 | |
AD7851KRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册