AD7843
量产触摸屏数字转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 4线触摸屏接口
- 额定吞吐量:125 kSPS
- 低功耗:
最大1.37 mW(125 kSPS,VCC = 3.6 V) - 单电源(VCC):2.2 V至5.25 V
- 比率转换
- 高速串行接口
- 可编程8位或12位分辨率
- 2个辅助模拟输入
- 关断模式:最大1 µA
- 16引脚QSOP和TSSOP封装
AD7843是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.2 V至5.25V单电源供电,吞吐量大于125 kSPS。AD7843采用的外部基准电压,可在1 V至+VCC范围内变化,而模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。AD7843提供两种封装:16引脚、0.15英寸、四分之一大小集成封装(QSOP). 和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。查看QSOP 封装尺寸。(格式:pdf,大小:19,569 字节)
同时也可查看AD7843的同类器件AD7873。AD7873与AD7843相似,但拥有更多功能,例如:一个片内温度传感器(-40°C至+ 85°C),2.5 V片内基准电压源,以及电池和触摸压力测量。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD51/064Z-0REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7843ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
AD7843ARQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
AD7843ARQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP | ||
AD7843ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7843ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD51/064Z-0REEL | ||
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD51/064Z-0REEL | ||
AD7843ARUZ | 量产 | |
AD7843ARUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
AD7843ARQZ | 量产 | |
AD7843ARQZ-REEL | 量产 | |
AD7843ARQZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7843ARQZ | 量产 | |
AD7843ARQZ-REEL | 量产 | |
AD7843ARQZ-REEL7 | 量产 | |
AD7843ARUZ | 量产 | |
AD7843ARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7843的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论