AD7829
量产3 V/5 V、2 MSPS、8位、1/4/8通道采样ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 8位半快速型(half-flash)ADC,转换时间为420 ns
- 1/4/8单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节
- 片内采样保持
- 提供最高10 MHz输入频率时的信噪比性能
- 转换结束时自动关断
- 片内基准电压源(2.5 V)
- 工作电压范围较宽:3 V ±10%和5 V ±10%
- 输入范围:
0 V至2 V p-p,V DD = 3 V ±10%
0 V至2.5 V p-p,V DD = 5 V ±10% - 灵活的并行接口,利用EOC脉冲可独立工作
AD7822/AD7825/AD7829均为高速、1/4/8通道、微处理器兼容型、8位模数转换器(ADC),最大吞吐量为2 MSPS。三款器件都内置一个2.5 V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个420 ns的8位半快速型(half-flash)ADC和一个高速并行接口,可采用3 V ±10%和5 V ±10%单电源供电。
AD7822/AD7825/AD7829将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即CONVST引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即EOC(转换结束)信号变为高电平后,会对CONVST引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则ADC关断。AD7822和AD7825还具有单独的关断引脚(参见“工作模式”部分)。
利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用EOC脉冲,这些ADC可以分别独立工作(参见“并行接口”部分)。
AD7822和AD7825均提供三种封装:20引脚和24引脚、0.3英寸宽、塑料双列直插式封装(PDIP);20引脚和24引脚标准小形集成封装(SOIC);以及20引脚和24引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7829也提供三种封装:28引脚、0.6英寸宽PDIP;28引脚SOIC;以及28引脚TSSOP。
产品聚焦
- 快速转换时间。AD7822/AD7825/AD7829的转换时间为420 ns,更快的转换时间使实时系统中的DSP处理效率较高。
- 模拟输入范围调节。用户可利用VMID引脚使输入范围偏移,此特性可降低单电源运算放大器的要求,并考虑系统失调。
- 全功率带宽(FPBW)采样保持。采样保持放大器具有出色的高频性能。AD7822/AD7825/AD7829能够转换频率最高达10 MHz的满量程输入信号,因此,这些器件非常适合子采样应用。
- 通道选择。无需对器件执行写入操作便可进行通道选择。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7829BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7829BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7829BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7829BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7829BRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7829BRUZ | 量产 | |
AD7829BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7829BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7829BRUZ | 量产 | |
AD7829BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7829BRZ | 量产 | |
AD7829BRZ-REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7829BRZ | 量产 | |
AD7829BRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7829的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论