AD7823
量产2.7 V至5.5 V、4.5 ms、8位ADC,采用8引脚microSOIC/DIP封装
- 产品模型
- 5
产品详情
- 8位ADC,转换时间为4 微秒
- 8引脚microSOIC小型封装
- 额定温度范围:–40°C至+125°C
- 固有的采样保持功能
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至5.5 V及5 V ± 10%
- 微控制器兼容型串行接口
- 自动省电模式(可选)
- 低功耗工作:
570 µW(10 kSPS吞吐量)
2.9 mW(50 kSPS吞吐量) - 模拟输入范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:0 V至VDD
- 可“落入”(Drop In)升级至10位ADC(AD7810)
AD7823是一款高速、低功耗、8位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。该器件内置一个4.5 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、固有的采样保持功能(具有一个伪差分输入)和一个可与大多数微控制器进行接口的高速串行接口,额定温度范围为-40°C至+125°C。
AD7823采用一种能够在一次转换结束时对CONVST(转换开始)信号状态进行采样的技术,因此该器件可以在自动省电模式下工作。在这种模式下工作时,AD7823会在一次转换结束时自动关断,并在新转换开始时自动“唤醒”。当吞吐量较低时,此特性可显著降低器件的功耗。AD7823也可在高速模式下工作,此时该器件在转换之间不关断。在高速模式下工作时,AD7823的转换时间为4.5 µs。最大吞吐量取决于微控制器串行接口的速度。
AD7823提供三种封装:8引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);8引脚小形集成封装(SOIC);以及8引脚microSOIC封装。
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
AD7823YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7823YRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7823YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7823YRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7823YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7823YRMZ | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7823YRMZ | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7823YRMZ | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7823YRZ | 量产 | |
AD7823YRZ-REEL7 | 量产 | |
1月 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
AD7823YRMZ | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7823YRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7823YRZ | 量产 | |
AD7823YRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7823的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论