AD7818
量产片内集成温度传感器的单通道、9 µs、10位ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 10位ADC,转换时间为9 µs
- 1个(AD7818)和4个(AD7817)单端模拟输入通道
- AD7816仅具有温度测量功能
- 片内温度传感器
分辨率:0.25°C
误差:±2°C(-40°C至+85°C)
温度范围:-55°C至+125°C - 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 固有的采样保持功能
- 2.5 V±1%片内基准电压源
- 过温指示器
- 转换结束时自动关断
- 低功耗:
4 µW(10 SPS吞吐速率时)
40 µW(1 kSPS吞吐速率时)
400 µW(10 kSPS吞吐速率时) - 灵活的串行接口
AD7818和AD7817是10位、单通道和四通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。各器件内置一个基于电容DAC的9 μs逐次逼近型转换器、一个±2°C精度的片内温度传感器、一个片内时钟振荡器、固有采样保持功能和一个片内基准电压源(2.5 V)。AD7816仅具有温度监控功能,采用SOIC/MSOP封装。
AD7817和AD7818的片内温度传感器可以通过通道0进行访问。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(分辨率为±0.25°C)。参见数据手册的温度测量部分。
AD7817提供窄体0.15" 16引脚小型IC (SOIC)封装和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),AD7816/AD7818提供8引脚小型IC (SOIC)封装和8引脚超小型IC (MSOP)封装。
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
AD7818ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7818ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7818ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7818ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7818ARMZ | 量产 | |
AD7818ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7818ARMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7818ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论