AD7812
量产10位、8通道、350 kSPS、串行ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 10位ADC,转换时间为2.3微秒
- AD7812拥有8个单端输入,可配置为相对于1个共用输入的7个伪差分输入,或配置为4个独立伪差分通道
- 片上采样保持
- 片上基准电压源:2.5 V ± 2.5%
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V±10%
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 高速采样模式和自动省电模式
- 利用AD7811和AD7812上的封装地址引脚
- 可在多封装应用中共享串行总线
- 输入信号范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
AD7811和AD7812均为高速、低功耗、10位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置一个2.3 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个2.5 V片内基准电压源和一个高速串行接口,该串行接口与大多数数字信号处理器(DSP)和微控制器的串行接口兼容。用户也可选择采用外部基准电压,将它与VREF引脚相连,并在控制寄存器中设置EXTREF位。VREF引脚可与VDD引脚相连。吞吐量较低时,可以利用省电模式在转换之间自动关断。
利用AD7811和AD7812的控制寄存器,可以将输入通道配置为单端或伪差分输入。该控制寄存器还具有软件转换启动与软件关断特性。两个此类器件可以共享同一串行总线,并可以在多封装应用中通过器件地址引脚硬连线分别寻址。AD7811提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);16引脚、0.15英寸宽、小形集成封装(SOIC);以及16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7812也提供三种封装:20引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);20引脚、小形集成封装(SOIC);以及20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
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
AD7812WYRUZ-RL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7812YRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7812YRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7812YRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7812YRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7812YRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7812YRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7812YRUZ | 量产 | |
AD7812YRUZ-REEL | 量产 | |
AD7812YRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7812YRUZ | 量产 | |
AD7812YRUZ-REEL | 量产 | |
AD7812YRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7812YRZ | 量产 | |
AD7812YRZ-REEL | 量产 | |
AD7812YRZ-REEL7 | 量产 | |
1月 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
AD7812YRUZ | 量产 | |
AD7812YRUZ-REEL | 量产 | |
AD7812YRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7812YRZ | 量产 | |
AD7812YRZ-REEL | 量产 | |
AD7812YRZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7812YRZ | 量产 | |
AD7812YRZ-REEL | 量产 | |
AD7812YRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册