AD7811
量产10位、4通道、350 kSPS、串行ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 10位ADC,转换时间为2.3 微秒
- 4个单端输入
可配置为相对于1个共用输入的
3个伪差分输入,或配置为
2个独立伪差分通道 - 片上采样保持
- 片上基准电压源:2.5 V ± 2.5%
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V ± 10%
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 高速采样模式和自动省电模式
- 利用AD7811和AD7812上的封装地址引脚,
可在多封装应用中共享串行总线 - 输入信号范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
AD7811和AD7812均为高速、低功耗、10位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置一个2.3 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个2.5 V片内基准电压源和一个高速串行接口,该串行接口与大多数数字信号处理器(DSP)和微控制器的串行接口兼容。用户也可选择采用外部基准电压,将它与VREF引脚相连,并在控制寄存器中设置EXTREF位。VREF引脚可与VDD引脚相连。吞吐量较低时,可以利用省电模式在转换之间自动关断。
利用AD7811和AD7812的控制寄存器,可以将输入通道配置为单端或伪差分输入。该控制寄存器还具有软件转换启动与软件关断特性。两个此类器件可以共享同一串行总线,并可以在多封装应用中通过器件地址引脚硬连线分别寻址。AD7811提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);16引脚、0.15英寸宽、小形集成封装(SOIC);以及16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7812也提供三种封装:20引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);20引脚、小形集成封装(SOIC);以及20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
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
AD7811YNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7811YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7811YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7811YRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD7811YRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7811YNZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7811YNZ | 量产 | |
AD7811YRUZ | 量产 | |
AD7811YRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7811YRZ | 量产 | |
1月 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
AD7811YNZ | 量产 | |
AD7811YRUZ | 量产 | |
AD7811YRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7811YRZ | 量产 | |
AD7811YRZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7811YNZ | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7811YRUZ | 量产 | |
AD7811YRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
AD7811YRZ | 量产 | |
AD7811YRZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD7811YRZ | 量产 | |
AD7811YRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册