AD7810
量产2.7 V至5.5 V、2 ms、10位ADC,采用8引脚microSOIC/DIP封装
- 产品模型
- 5
产品详情
- 10位ADC,转换时间为2.3 微秒
- 8引脚microSOIC小型封装
- 额定温度范围:–40°C至+105°C
- 固有的采样保持功能
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至5.5 V
- 微控制器兼容型串行接口
- 转换结束时自动关断(可选)
- 低功耗工作:
270 µW(10 kSPS吞吐量时)
2.7 mW(100 kSPS吞吐量时) - 模拟输入范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:0 V至VDD
AD7810是一款高速、低功耗、10位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。该器件内置一个2 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器(固有采样保持功能)、一个伪差分输入和一个可与大多数微控制器接口的高速串行接口,额定温度范围为-40°C至+105°C。
AD7810采用一种能够在一次转换结束时对CONVST(转换开始)信号状态进行采样的技术,因此可以在自动省电模式下工作。在这种模式下工作时,AD7810会在一次转换结束时自动关断,并在新转换开始时自动“唤醒”。当吞吐量较低时,此特性可显著降低器件的功耗。AD7810也可在一种高速模式下工作,此时该器件在两次转换之间不关断。在这种高速模式下工作时,AD7810的转换时间为2 微秒(µs)。最大吞吐量取决于微控制器串行接口的速度。
AD7810采用三种封装:8引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);8引脚小形集成封装(SOIC);以及8引脚microSOIC封装。
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
AD7810YNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD7810YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7810YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7810YRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7810YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7810YNZ | 量产 | |
AD7810YRMZ | 量产 | |
AD7810YRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7810YRZ | 量产 | |
AD7810YRZ-REEL7 | 量产 | |
1月 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
AD7810YNZ | 量产 | |
AD7810YRMZ | 量产 | |
AD7810YRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7810YRZ | 量产 | |
AD7810YRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7810YNZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7810YRMZ | 量产 | |
AD7810YRMZ-REEL7 | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD7810YRMZ | 量产 | |
AD7810YRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册