AD7788
量产16位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 16位分辨率
- 电源:
- 工作电压:2.5 V至5.25 V
- 正常模式:最大75 µA
- 省电模式:最大1 µA
- 均方根(RMS)噪声:1.5 µV
- 16位峰-峰值分辨率
- 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 内部时钟振荡器
- VDD 监控通道
- 10引脚MSOP封装
AD7788/AD7789均为适合低频测量应用的低功耗、低噪声、模拟前端。AD7789内置一个低噪声、24位∑-∆型模数转换器(ADC),提供一个差分输入。AD7788是AD7789的16位版本。
该器件采用内部时钟工作。因此,用户不必为这些器件提供时钟源。输出数据速率为16.6 Hz,此时具有50 Hz/60 Hz同时抑制特性。
这些器件采用2.5 V至5.25 V单电源供电。采用3 V电源供电时,该器件最大功耗为225 µW。AD7788/AD7789采用10引脚MSOP封装。
- 智能发射器
- 电池应用
- 便携式仪器仪表
- 传感器测量
- 温度测量
- 压力测量
- 电子秤
- 4 - 20 mA环路
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7788ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7788ARMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
AD7788BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7788BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD7788ARMZ | 量产 | |
AD7788ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7788BRMZ | 量产 | |
AD7788BRMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7788ARMZ | 量产 | |
AD7788ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7788BRMZ | 量产 | |
AD7788BRMZ-REEL | 量产 | |
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD7788BRMZ | 量产 | |
AD7788BRMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7788的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论