AD7782
量产双通道、只读、引脚配置、24位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 双通道、24位Σ-Δ型ADC
引脚可配置(无可编程寄存器)
引脚可选择输入通道
引脚可编程输入范围(±2.56 V或±160 mV) - 更新速率:19.79 Hz(固定值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 24位无失码
- 18.5位峰-峰值分辨率(±2.56 V范围)
- 片上轨到轨输入缓冲和PGA
- 16.5位峰-峰值分辨率(±160 mV范围)
- 接口
主/从工作模式
从模式:
三线式串行接口
SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
SCLK上为施密特触发器 - 功耗
额定工作电压:3 V和5 V(单电源)
正常模式:1.3 mA (3 V时)
省电模式:9 µA
AD7782和AD7783均为24位、低成本、低功耗Σ-Δ型ADC,适合直流和低频交流测量应用。二者均为只读ADC,无可写寄存器,这使得ADC与控制器之间的接口非常简单。由于这些器件的功耗很低,因此可以采用环路供电、电池供电或本地供电方式。双设置片内可编程增益放大器(PGA)无需外部信号调理硬件,便可处理低电平或高电平模拟输入。工作选项可通过引脚编程(非软件编程)来实现。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 11
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7782BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7782BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7782BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7782BRUZ | 量产 | |
AD7782BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7782BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具