AD7777
量产高速4通道10位CMOS ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4通道
- 快速10位ADC:2.5 µs(最差情况)
- 仅需+5 V电源
- 半量程转换选项
- 快速接口端口
- 关断模式
AD7776、AD7777和AD7778是高速、多通道、10位ADC系列器件,主要用于高密度硬盘驱动器中的读写头定位伺服。这些器件具有独特的输入信号调理特性,堪称此类单电源应用的理想选择。对于4通道版本AD7777和8通道版本AD7778,将其控制寄存器中的一位置1,便可以对各输入通道独立采样,或者对任选的两个通道同时采样。所有版本的额定输入信号范围均为VBIAS ± VSWING。然而,如果RTN引脚偏置,例如偏置2 V,则所有输入通道的模拟输入信号范围变为0 V至+2 V。在数据手册的“更改模拟输入电压范围”部分对此有更详细的说明。电压 VBIAS 是ADC中间点代码相对于地的偏置,由用户可用的片上基准电压(REFOUT)或施加于REFIN的外部基准电压提供。ADC的满量程范围(FSR)是2 2 VSWING,其中VSWING 标称值等于REFIN/2。此外,在半量程转换模式下,REFIN的值会被转换,由此可以测量通道偏置。
控制寄存器加载、ADC寄存器读取、通道选择和转换开始均由微处理器控制。通过10位数据端口和标准微处理器控制线路,这些二进制补码编码的ADC很容易与标准16位MPU总线实现接口。
AD7776/AD7777/AD7778采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。AD7776提供24引脚SOIC封装,AD7777提供28引脚DIP和28引脚SOIC两种封装,AD7778提供44引脚PQFP封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7777ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7777ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7777ARZ | 量产 | |
AD7777ARZ-REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7777ARZ | 量产 | |
AD7777ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7777的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论