AD7739
量产8通道、4 kHz、24位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高分辨率ADC:
- 24位无失码
- ±0.0015%非线性度 - 优化快速通道开关:
- 18位峰-峰值分辨率(21位有效位、500 Hz)
- 16位峰-峰值分辨率(19位有效位、4 Hz)
- 片内按通道系统校准 - 可配置输入:8个单端输入或4个全差分输入
- 输入范围:
- +625 mV、±625 mV、+1.25 V、±1.25 V、+2.5 V、±2.5 V - 三线式串行接口:
- SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
- 施密特触发器逻辑输入 - 单电源工作:
- 5 V模拟电源
- 3 V或5 V数字电源 - 封装:24引脚TSSOP
AD7739是一款高精度、高吞吐量模拟前端,可实现真16位峰-峰值分辨率及250 µs总转换时间(4 kHz通道切换),非常适合高分辨率多路复用应用。
AD7739采用Σ-Δ架构,具有最高24位无失码性能。用户可通过简易数字接口对该器件进行配置,从而平衡噪声性能与数据吞吐量,实现最高15.4 kHz的转换速率。该模拟前端可配置为8个单端输入或4个全差分输入通道,输入范围包括单极性或双极性625 mV、1.25 V和2.5 V,以及从AGND+200 mV至AVDD-300 mV的共模输入电压。此款ADC支持按通道进行系统校准选项。
数字串行接口可配置用于三线式操作,并且与微控制器和数字信号处理器兼容。所有接口输入均为施密特触发式。
该器件的额定温度范围为扩展工业温度范围:–40°C至+105°C,采用24引脚TSSOP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7739BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7739BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7739BRUZ | 量产 | |
AD7739BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7739BRUZ | 量产 | |
AD7739BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7194 | 量产 | 8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA |
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具