AD7734
量产4通道、±10 V输入范围、高吞吐速率、24位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高分辨率ADC
24位无失码
±0.0025%非线性度 - 优化快速通道开关
18位p-p分辨率(21位有效位、500 Hz)
16位p-p分辨率(19位有效位、2 kHz)
14位p-p分辨率(18位有效位、15 kHz)
片内按通道系统校准
- 4个单端模拟输入:
输入范围:+5 V、±5 V、+10 V、±10 V
耐过压
最高±16.5 V(不影响邻近通道时)
绝对最高电压可达±50 V - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7734是一款高精度、高吞吐量模拟前端,可实现真16位峰-峰值分辨率,及500 µs总转换时间(2 kHz通道切换),非常适合高分辨率多路复用应用。
用户可通过简易数字接口对该器件进行配置,从而平衡噪声性能与数据吞吐量,实现最高15.4 kHz的转换速率。
该模拟前端具有4个单端输入通道,采用+5 V单模拟电源供电时可接受最高±10 V的单极性或真双极性输入范围。AD7732拥有超量程和欠量程检测功能,在不降低邻近通道性能的同时,可接受最高±16.5 V过压模拟输入。
差分基准电压输入具有“无基准电压”检测功能。此款ADC还支持按通道进行系统校准选项。数字串行接口可配置用于三线式操作,并且与微控制器和数字信号处理器兼容。所有接口输入均为施密特触发式。
额定工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
AD7734系列的其他器件为AD7732和AD7738。
AD7732与AD7734类似,但其模拟前端具有两个全差分输入通道。
AD7738模拟前端可配置为四个全差分或八个单端输入通道,包含0.625V至2.5V双极性/单极性输入范围,接受范围在200mV至AVDD-300mV内的共模输入电压。AD7738同时提供多路复用器的输出引脚,方便用户在ADC输入信号之前,可预先进行增益编程或信号调理。
应用
- PLC/DCS
- 多路复用应用
- 过程控制
- 工业仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 11
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7734BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7734BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7734BRUZ | 量产 | |
AD7734BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7734BRUZ | 量产 | |
AD7734BRUZ-REEL7 | 量产 | |
11月 14, 2011 - 11_0288 AD7734 Fab Process Transfer and Minor Specification Changes |
||
AD7734BRUZ | 量产 | |
AD7734BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
- AD7734 - Microcontroller No-OS Driver
AD7734参考代码
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具