在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD7730
量产CMOS、24位Σ-Δ、桥式传感器ADC,适合负荷传感器应用
- 产品模型
- 7
产品详情
- 分辨率:230,000采样数(峰-峰值)
- 失调漂移:5 nV/°C
- 增益漂移:2 ppm/°C
- 线路频率抑制:>150 dB
- 缓冲差分输入
- 可编程滤波器截止
- 稳定的时间漂移特性
- 基准电压:1 V至5 V
AD7730是一款适合称重和压力测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,并输出串行数字字。输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由低通可编程数字滤波器处理,滤波器截止、输出速率和建立时间可通过编程进行调整。
该器件具有两个缓冲差分可编程增益模拟输入和一个差分基准电压输入,采用+5 V单电源供电。它接受四种单极性模拟输入范围:0 mV至+10 mV、+20 mV、+40 mV和+80 mV,以及四种双极性范围:±10 mV、±20 mV、±40 mV和±80 mV。该器件可直接实现的峰-峰值分辨率为1/230,000,还拥有一个片内6位DAC,因此不需要TARE电压,同时还提供用于同步电桥交流激励的时钟信号。
该器件上的串行接口可配置用于三线式操作,并且与微控制器和数字信号处理器兼容。AD7730包含自校准和系统校准选项,失调漂移小于5 nV/°C,增益漂移小于2 ppm/°C。该器件提供24引脚塑料DIP、24引脚SOIC和24引脚TSSOP三种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 4
评估设计文件 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7730BNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7730BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7730BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7730BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7730BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7730BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7730BRZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7730BNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7730BNZ | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7730BRUZ | 量产 | |
AD7730BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7730BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7730BRUZ | 量产 | |
AD7730BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7730BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7730BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7730BRZ | 量产 | |
AD7730BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7730BRZ | 量产 | |
AD7730BRZ-REEL | 量产 | |
AD7730BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7730/L Code Examples 2
AD7730参考代码
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论