AD7729
量产带有辅助DAC的3 V、双Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
|
|
AD7729是一款低功耗、双通道、带有信号调理功能的输入端口的单片3 V CMOS器件,接收路径由两个带有数字滤波功能的高性能Σ-Δ ADC组成,两个ADC共用一个带隙基准电压源。该器件内置一个控制DAC,用于执行AGC等功能,可通过辅助端口(ASPORT)使用这些辅助功能,最大输出字速率是270 kHz。
该器件采用28引脚TSSOP封装和28引脚SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7729ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7729ARUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7729ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7729ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7729ARZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7729ARUZ | 量产 | |
AD7729ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7729ARUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7729ARUZ | 量产 | |
AD7729ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7729ARUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7729ARZ | 量产 | |
AD7729ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7729的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论