AD7724
量产双核、七阶、Σ-Δ调制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 主时钟频率:13 MHz
- 输入范围:0 V至+2.5 V或±1.25 V
- 单比特输出流
- 动态范围:90 dB
- 与3 V/5 V逻辑输出兼容
- 电源:
- AVDD, DVDD:5 V ± 5%
- DVDD1:3 V ± 5% - 2.5 V片内基准电压
- 48引脚LQFP封装
AD7724是一款双核、七阶、Σ-∆调制器,为AD7720的双核版本,90 kHz输入带宽时,其信噪比(SNR)可达90 dB。该器件采用5 V电源供电,接受以共模偏置电压为中心的0 V至2.5 V或±1.25 V差分输入电压。模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息作为Ones密度包含在输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。
该器件提供精确的2.5 V片内基准电压,还具有基准电压输入/输出功能,可以将内部基准电压或外部系统基准电压用作器件的基准电压源。
该器件采用48引脚TQFP封装,工作温度范围为–40°C至+85°C。
通常,AD7724的输出会接一个数字滤波器,如同我们的标准Σ-∆模数转换一样,以实现并行模数转换效果。采用单独的滤波器则便于用户定制滤波器响应,这可通过我们的DSP或通过门阵列完成。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7724ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7724ASTZ-REEL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD7724ASTZ | 量产 | |
AD7724ASTZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7724ASTZ | 量产 | |
AD7724ASTZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7724的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论