AD7723
量产16位、1.2 MSPS、CMOS Σ-Δ 型ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 16位Σ-Δ 型ADC
1.2 MSPS输出字速率
32x/16x过采样率
低通和带通数字滤波器
线性相位 - 2.5 V片内基准电压
- 待机模式
- 灵活的并行或串行接口
- 晶体振荡器
- 5 V单电源
AD7723是一款完全16位、Σ-Δ型ADC,采用+5 V电源供电。模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。调制器输出由有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理。在大多数情况下,通过片内滤波并配合高的过采样比,可将外部抗混叠要求降至一阶。数字滤波器频率响应可编程为低通或带通。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 4
评估设计文件 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7723BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7723BSZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD7723BSZ | 量产 | |
AD7723BSZ-REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7723BSZ | 量产 | |
AD7723BSZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7723BSZ | 量产 | |
AD7723BSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7723的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论