AD7722
量产CMOS、16位、195 kSPS Σ-Δ 型ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 16位Σ-Δ型ADC:
- 64 x 过采样率;
- 输出字速率最高 220 kSPS;
- 低通、线性相位数字滤波器 - 固有单调性
- 2.5 V片内基准电压
- 5 V单电源
- 高速并行或串行接口
AD7722是一款完全低功耗、16位Σ-Δ 型ADC,采用+5 V电源供电,接受以共模偏置电压为中心的0 V至+2.5 V或±1.25 V的差分输入电压。AD7722提供16位性能,输入带宽最高可达90.625 kHz,并且以195.3 kHz输出字速率提供数据。
模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。调制器输出由两个串联的有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理。在大多数情况下,通过片内滤波可将外部抗混叠要求降至一阶。滤波器的群延迟为215.5 µs,而阶跃输入的建立时间为431 µs。采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由外部时钟设置,该外部时钟的标称频率为12.5 MHz。
在调制器中使用单比特DAC可保证出色的线性度和直流精度。端点精度由片内校准来保证,此校准程序可使零电平与满量程误差降至最小。
转换数据通过灵活的串行端口或并行端口从输出寄存器获取,这可实现与数字信号处理器的三线式高速接口。串行接口在内部时钟(主)模式下工作,由此器件输出内部串行数据时钟和成帧脉冲。此外,可以把两个AD7722的串行数据输出端口连接起来,每个转换器在共用串行数据线上交替传输各自的转换数据。
该器件提供精确的2.5 V片内基准电压,还具有基准电压输入/输出功能,可以将内部基准电压或外部系统基准电压用作器件的基准电压源。
AD7722采用44引脚PQFP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7722ASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7722ASZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7722的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论