AD7719
量产低压、低功耗、16位或24位、双核Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
高分辨率Σ-Δ型ADC
- 两个独立ADC(16位和24位分辨率)
- 出厂校准(无需现场校准)
- 输出建立时间为1个转换周期(单转换模式)
- 可编程增益前端
- 可同时对两个信号源进行采样和转换
- 每个通道均有单独的基准电压输入
- 20 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制
ISOURCE SELECT™
- 24位无失码 - 主ADC
- 13位峰-峰值分辨率(20 Hz、20 mV范围)
- 18位峰-峰值分辨率(20 Hz、2.56 V范围)
接口
- 三线式串行接口
- SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
- SCLK上为施密特触发器
AD7719是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。该器件内置两个高分辨率Σ-Δ 型ADC、可切换匹配激励电流源、低端电源开关、数字I/O端口和温度传感器。24位主通道含有PGA,可输入REFIN1/128至REFIN1范围内的全差分、单极性和双极性信号。来自传感器的信号可直接进行转换,无需进行信号调理。16位辅助通道不含PGA,其输入信号范围为REFIN2或REFIN2/2。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 13
技术文章 4
评估设计文件 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7719BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7719BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7719BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7719BRUZ | 量产 | |
AD7719BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7719BRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7719参考代码
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7124-8 | 推荐新设计使用 | 集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC |
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7719的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论