AD7716
量产CMOS、4通道、22位数据采集系统
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD7716是用于信号采集系统的一个信号处理模块,内置4个能够处理最高带宽为584 Hz的通道,分辨率为22位,可用动态范围为111 dB(输入带宽36.5 Hz)至99 dB(输入带宽584 Hz)。
该器件内置4个采用Σ-Δ技术的独立模数转换通道。Σ-Δ型ADC集成了片内数字滤波功能,因此可减轻系统的滤波要求。
设备地址通过三个地址引脚编程实现。这可以使含有多达32个通道的数据采集系统以简单的方式进行设置。器件的输出字为32位数据,其中一位由DIN1输入的状态决定,并可用来指示输出字无效,例如在具有外部起搏器检测电路的ECG系统中,因为存在起搏脉冲而指示输出字无效。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7716BPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD7716BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7716BSZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7716BSZ | 量产 | |
6月 8, 2009 - 09_0103 QFP Assembly Transfer from STATSChipPAC Singapore(SCS) to STATSChipPAC China(SCC), Amkor Philippines (ATP), and Amkor Korea (ATK) |
||
AD7716BSZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7716BSZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7716的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论