AD7715
量产3 V/5 V、450 µ A、16位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 电荷平衡ADC
16位无失码
0.0015%非线性度 - 可编程增益前端
增益范围:1、2、32和128
差分输入能力 - 三线式串行接口
- SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容
- 提供模拟输入缓冲
- 工作电压:3 V (AD7715-3)或5 V (AD7715-5)
- 低电源电流:450 µA(最大值、3 V电源)
- 内置可编程输出更新的低通滤波器
- 16引脚SOIC/DIP/TSSOP
AD7715是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。
AD7715具有一个差分模拟输入和一个差分基准电压输入。它采用单电源(+3 V或+5 V)供电,可处理以下范围的单极性输入信号:0 mV至+20 mV、0 mV至+80 mV、0 V至+1.25 V和0 V to +2.5 V;还可处理以下范围的双极性输入信号:±20 mV、±80 mV、±1.25 V和±2.5 V。这些双极性范围都以差分模拟输入的负极输入作为参考电压。因此,AD7715能处理单通道系统所有的信号调节和转换。
AD7715非常适合基于微控制器或DSP的智能系统应用。它有一个串行接口,可用于三线式模式。利用输入串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性和更新速率选择。该器件包含自校准和系统校准选项,可消除器件本身或系统中的增益和失调误差。
CMOS结构可确保功耗极低,掉电模式则将待机功耗降至50 µW(典型值)。该器件提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑封双列直插式封装(PDIP);16引脚、0.3英寸宽、宽体小形集成封装(SOIC_W);以及16引脚TSSOP封装。
产品特色
1. 采用3 V电源、1 MHz主时钟时,AD7715的总功耗小于450μA,因此非常适合低功耗系统应用。待机功耗小于10 μA。
2.可编程增益输入允许AD7715直接接受来自应变计或传感器的输入信号,从而省去大量信号调理电路。
3. AD7715具有三线式串行接口,非常适合微控制器或DSP处理器应用,可减少互连线路以及隔离系统所需光耦合器的数量。利用片内寄存器,可以通过软件对输出更新速率、输入增益、信号极性和校准模式进行控制。
4. 该器件具有出色的静态性能:16位无失码、±0.0015%精度以及低均方根噪声(<550 nV)。片内校准选项可消除端点误差和温度漂移效应,从而消除零电平和满量程误差。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 4
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7715ANZ-3 | 16-Lead PDIP | ||
AD7715ANZ-5 | 16-Lead PDIP | ||
AD7715ARUZ-3 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7715ARUZ-3REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7715ARUZ-5 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7715ARUZ-5REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7715ARZ-3 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7715ARZ-3REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7715ARZ-5 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7715ARZ-5REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7715ANZ-3 | 量产 | |
AD7715ANZ-5 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7715ANZ-3 | 量产 | |
AD7715ANZ-5 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7715ARUZ-3 | 量产 | |
AD7715ARUZ-3REEL7 | 量产 | |
AD7715ARUZ-5 | 量产 | |
AD7715ARUZ-5REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7715ARZ-3 | 量产 | |
AD7715ARZ-3REEL | 量产 | |
AD7715ARZ-5 | 量产 | |
AD7715ARZ-5REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7715ARZ-5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7715 Code Examples 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具