AD7712
量产内置2个模拟输入通道的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 电荷平衡ADC
- 24位无失码
- ±0.0015%非线性度 - 高电平和低电平模拟输入通道
- 可编程增益(两个输入均适用)
- 增益范围:1至128
- 差分输入适用于低电平通道 - 内置可编程滤波截止的低通滤波器
- 读/写校准系数
- 双向微控制器串行接口
- 内部、外部基准电压选择
- 单电源或双电源供电
- 低功耗(典型值25 mW),
带省电模式(典型值100 µW)
AD7712是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,具有两个模拟输入通道,可以直接接受来自传感器的低电平信号,也可以接受高电平(±4 × VREF)信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。低电平输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。经过衰减的高电平信号也可加在同一调制器。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和建立时间进行调整。
一般而言,其中一个通道将用作主通道,而另一个通道将用作辅助输入,用来定期检测第二电压输入。如果低电平模拟输入上的输入信号高于-30 mV,则该器件可采用单电源供电(将VSS引脚与AGND相连)。将VSS引脚接负电压时,该器件可转换低至-VREF的输入信号。此输入低电平和基准电压均可为差分输入。
AD7712非常适合基于微控制器的智能系统应用。利用双向串行端口,可在软件中进行输入通道选择、增益设置和信号极性配置。AD7712还包含自校准、系统校准和后台校准选项,同时允许用户读取和写入片内校准寄存器。
CMOS构造可确保低功耗,硬件可编程省电模式则将待机功耗降至仅100 µW(典型值)。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 10
技术文章 4
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7712ANZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7712ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7712ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7712ARZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7712ANZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7712ANZ | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7712ARZ | 量产 | |
AD7712ARZ-REEL | 量产 | |
AD7712ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7712 Code Examples 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具