AD7711

量产

内置匹配RTD激励电流的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电荷平衡ADC
    - 24位无失码
    - ±0.0015%非线性度
  • 双通道可编程增益前端
    - 增益范围:1至128
    - 1个差分输入
    - 1个单端输入
  • 内置可编程滤波截止的低通滤波器
  • 读/写校准系数
  • RTD激励电流源
  • 双向微控制器串行接口
  • 内部、外部基准电压选择
  • 单电源或双电源供电
  • 低功耗(典型值25 mW),
    带省电模式(典型值7 mW)


AD7711
内置匹配RTD激励电流的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
AD7711 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7711的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览