AD7707
量产适合低频测量应用的完整模拟前端
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 电荷平衡ADC
- 16位无失码
- 0.003%非线性度 - 高电平(±10 V)和
低电平(±10 mV)输入通道 - 低电平输入通道上具有真双极性±100 mV能力,无需电荷泵
- 可编程增益前端,增益范围:1至128
- 三线式串行接口
- SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 兼容
- SCLK上可接受施密特触发器输入
- 提供模拟输入缓冲
- 工作电压:2.7 V至3.3 V或4.75 V至5.25 V
- 功耗:最大1 mW(3 V)
- 待机电流:最大8 µA
- 20引脚SOIC和TSSOP封装
AD7707是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。这款3通道器件既可以直接从传感器接受低电平输入信号,也可以接受高电平(±10 V)信号,并产生串行数字输出。该器件采用Σ-∆转换技术,可实现最高16位无失码性能。选定的输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 4
常见问题 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7707BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7707BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7707BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7707BRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7707BRUZ | 量产 | |
AD7707BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7707BRUZ | 量产 | |
AD7707BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7707BRUZ | 量产 | |
AD7707BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7707BRZ | 量产 | |
AD7707BRZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2009 - 09_0242 AD7707 Datasheet Change: HBM ESD rating changed to 2.5kV from 3kV. |
||
AD7707BRUZ | 量产 | |
AD7707BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7707BRZ | 量产 | |
AD7707BRZ-REEL7 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7707BRZ | 量产 | |
AD7707BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具