AD7706
量产3V或5V、1mW、3通道伪差分、16位Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 3个伪差分输入通道ADC
- 16位无失码
- 0.003%非线性度 - 可编程增益前端
- 增益范围:1至128 - 提供模拟输入缓冲
- 工作电压:2.7 V至3.3 V或4.75 V至5.25 V
- 三线式串行接口
- SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 兼容
- SCLK上可接受施密特触发器输入 - 功耗:1 mW(最大值、3 V)
- 待机电流:最大8 µA
- 16引脚DIP、16引脚SOIC和TSSOP封装
AD7705和AD7706均为完全16位、低成本Σ-Δ ADC,适合直流测量和低频交流测量应用,其具有低功耗(3 V时最大值为1 mW )特性,因而可用于环路供电、电池供电或本地供电的应用中。片内可编程增益放大器提供从1至128的增益设置,无需使用外部信号调节硬件便可接受低电平和高电平模拟输入。
AD7705拥有两个差分通道,而AD7706则拥有一个差分通道和两个伪差分通道。在定制比率应用器件时,差分基准电压输入还能提供极大的灵活性。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 4
常见问题 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7706BNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7706BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7706BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7706BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7706BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7706BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7706BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7706BNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7706BNZ | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7706BRUZ | 量产 | |
AD7706BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7706BRUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7706BRZ | 量产 | |
AD7706BRZ-REEL | 量产 | |
AD7706BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7706的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论