AD7703
量产20位Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 单片16位ADC
- 0.0015%线性度误差
- 片内自动校准电路
- 可编程低通滤波器
- 0.1 Hz 到 10 Hz转折频率
- 0 V 到 +2.5 V或±2.5 V模拟输入范围
- 4 kSPS输出数据速率
- 灵活的串行接口
- 超低功耗
AD7703是一款采用Σ-Δ型转换技术的20位ADC。通过一个模拟调制器对模拟输入进行连续采样,模拟调制器的平均输出占空比与输入信号成比例关系。调制器输出由含六极点高斯响应的片内数字滤波器进行处理,该滤波器使用16位二进制字以最高4kHz的字速率更新输出数据寄存器。采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由主时钟输入设置,主时钟输入可由外部提供,或由晶体控制片内时钟振荡器提供。
该ADC固有的线性度出色,端点精度由零电平和满量程的自动校准来保证,自动校准可以随时启动。自动校准方案也可以被扩展用来校准系统零点偏置和输入通道中的增益误差。
输出数据可通过一个灵活串行端口来访问,该端口具有一种兼容UART的异步模式以及两种同步模式,后者适合与移位寄存器或工业标准微控制器的串行端口进行接口。
CMOS结构可确保低功耗,而且省电模式可将空闲时的功耗降至仅10 µW。
产品聚焦
- AD7703提供20位分辨率以及出色的0.0003%精度。
- 无失码确保真正的可用20位动态范围,无需可编程增益和电平设置电路。
- 片内自校准可消除温度漂移效应,从而消除零和增益误差。外部电路还可以集成在校准环路中以便消除系统失调和增益误差。
- 通过灵活的同步/异步接口,AD7703可以与工业标准微控制器和DSP处理器直接接口。
- 低工作功耗和超低功耗待机模式使AD7703适合环路供电远程检测应用或电池供电型便携式仪器仪表。
应用
- 工业过程控制
- 电子秤
- 便携式仪器仪表
- 远程数据采集
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7703ANZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7703ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7703BNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7703BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7703BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7703CNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7703CRZ | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7703ANZ | 量产 | |
AD7703BNZ | 量产 | |
AD7703CNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7703ANZ | 量产 | |
AD7703BNZ | 量产 | |
AD7703CNZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7703ARZ | 量产 | |
AD7703BRZ | 量产 | |
AD7703BRZ-REEL | 量产 | |
AD7703CRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7703的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论