AD7678
量产18位、100 kSPS PulSAR® ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
|
|
AD7678是一款18位、100 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
AD7678经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
该器件使用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7678ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD7678ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7678ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD7678ACPZ | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7678ACPZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7678ACPZ | 量产 | |
AD7678ASTZ | 量产 | |
AD7678ASTZRL | 量产 | |
6月 4, 2009 - 09_0096 AD7674, AD7678, AD7679 Datasheet Change |
||
AD7678ACPZ | 量产 | |
AD7678ASTZ | 量产 | |
AD7678ASTZRL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7678ASTZ | 量产 | |
AD7678ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7678ASTZ | 量产 | |
AD7678ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7989-1 | 量产 | 18位、100 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7678的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论