AD7674
量产18位、2.5 LSB INL、800 kSPS、SAR ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 18位分辨率、无失码
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 差分输入范围:±VREF(VREF高达5 V)
- 吞吐速率
- 800 kSPS(Warp模式)
- 666 kSPS(正常模式)
- 570 kSPS(脉冲模式)
- 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±9.5 ppm)
- 动态范围:典型值:103 dB (VREF= 5 V)
- 信纳比(SINAD):典型值:100 dB (2 kHz, VREF= 5 V)
- 并行(18位、16位或8位总线)和串行5 V/3 V接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容
- 片内基准电压缓冲
- 5 V单电源供电
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7674是一款18位、800 MSPS、电荷再分配、逐次逼近型寄存器(SAR)全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
该器件采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为–40°C至+85°C。
产品特色
- 高分辨率、高吞吐量。AD7674是一款800 kSPS、电荷再分配、18位SAR ADC(无延迟)。
- 出色的精度。AD7674的最大积分非线性度为2.5 LSB,且18位无失码。
- 串行或并行接口。多功能并行(18位、16位或8位总线)或三线式串行接口配置,3 V和5 V逻辑兼容。
应用
- CT扫描仪
- 高动态数据采集
- 检波器和水听器传感器
- ∑-∆型替代器件(低功耗、多通道)
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7674ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD7674ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7674ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD7674ACPZ | 量产 | |
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD7674ACPZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7674ACPZ | 量产 | |
AD7674ASTZ | 量产 | |
AD7674ASTZRL | 量产 | |
6月 4, 2009 - 09_0096 AD7674, AD7678, AD7679 Datasheet Change |
||
AD7674ACPZ | 量产 | |
AD7674ASTZ | 量产 | |
AD7674ASTZRL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7674ASTZ | 量产 | |
AD7674ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7674ASTZ | 量产 | |
AD7674ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册