AD7666
量产16位、500 kSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2.5 V内部基准电压:典型漂移:3 ppm/°C;最大漂移:15 ppm/°C
- 吞吐量:500 kSPS
- 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
- 16位分辨率、无失码
S/(N+D):88 dB(20 kHz,最大值);总谐波失真(THD):-96 dB(20 kHz,最大值) - 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
- 无流水线延迟
- 并行和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗:
典型值为66 mW,无基准电压、1 kSPS时为132 µW;
有基准电压时典型值为81 mW - 封装:
48引脚四方扁平封装(LQFP)
48引脚芯片级封装(LFCSP)
与PulSAR®此系列ADC引脚兼容
AD7666是一款16位、500 kSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
该器件使用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,成本很低;可提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装;工作温度范围为−40°C至+85°C。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7666ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7666ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7666ASTZ | 量产 | |
AD7666ASTZRL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7666ASTZ | 量产 | |
AD7666ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7666ASTZ | 量产 | |
AD7666ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7988-5 | 量产 | 16位、500ksps、超低功耗16位SAR ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7666的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论