AD7664
量产16位无失码、570 kSPS、CMOS、逐次逼近型PulSAR® ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 吞吐量:
570 kSPS(Warp模式)
500 kSPS(正常模式)
444 kSPS(脉冲模式) - 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):典型值90 dB (45 kHz时)
- 总谐波失真(THD):典型值-100 dB(45 kHz时)
- 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
- 具有交流和直流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗
最大值115 mW
21 µW (100 SPS时)
AD7664基于革命性的新Pulsar内核,是这种新一代16位ADC中的首款器件,它打破了500 kSPS的限制(最高速度为570 kSPS)。AD7664无流水线延迟,非常适合用于控制环路、工业过程控制、多路复用数据采集系统、与DSP芯片接口、便携式设备和医疗仪器应用。该器件的信纳比(SINAD)典型值为90 dB,10 kHz时总谐波失真(THD)典型值为-100 dB,并具有16位直流精度(无失码)。积分非线性(INL)最大值为±2.5 LSB,微分非线性(DNL)最大值为±1.5 LSB。570 kSPS时功耗典型值仅为97 mW,100 SPS时仅为21 µW。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7664ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7664ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7664ASTZ | 量产 | |
AD7664ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7664ASTZ | 量产 | |
AD7664ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7664的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论