AD7660
量产16位无失码、100 kSPS、CMOS逐次逼近型 PulSAR® ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 吞吐速率: 100 kSPS
- 积分非线性(INL): 最大值:_3 LSB(_0.0046%满量程)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D): 最小值87 dB(10 kHz时),典型值90 dB(45 kHz时)
- 总谐波失真(THD): 最大值–96 dB(10 kHz时)
- 模拟输入电压范围: 0 V至2.5 V
- 具有交流和直流两种规格
- 无流水线延迟
- 同时具有直流与交流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行和串行5 V/3 V接口
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 5 V单电源供电
- 功耗典型值为21 mW,100 SPS时为21 W
- 关断模式: 7 µW(最大值)
- 封装: 48引脚四方扁平封装(LQFP)
- 48引脚芯片级封装(LFCSP)
- 与AD7664引脚兼容
AD7660是一款16位、100 kSPS、电荷再分配SAR模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。 该器件内置一个内部转换时钟、纠错电路以及串行和并行系统接口端口。
AD7660经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
该器件使用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,成本很低;可提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装;工作温度范围为−40℃至+85℃。
产品聚焦
- 高吞吐速率
AD7660是一款集成内部纠错电路的100 kSPS、电荷再分配、16位SAR ADC。 - 出色的积分非线性(INL)
AD7660的最大积分非线性度为3 LSB,且16位无失码。 - 单电源供电
AD7660采用5 V单电源供电,典型功耗仅为21 µW。 其功耗随吞吐速率降低而减少,例如吞吐速率为100 SPS时功耗仅为21 µW。 关断期间,最大功耗为7 µW。 - 串行或并行接口
多功能并行或双线串行接口配置,与3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 数据采集
- 电池供电系统
- PCMCIA
- 仪器仪表
- 自动测试设备
- 扫描仪
- 医疗仪器
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7660ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7660ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7660ASTZ | 量产 | |
AD7660ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7660ASTZ | 量产 | |
AD7660ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7988-1 | 量产 | 16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC |