AD7656A-1
量产250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与AD7656A引脚兼容、软件兼容,去耦要求降低
- 6个独立ADC
- 真双极性模拟输入
- 引脚/软件可选范围:±10 V、±5 V
- 高吞吐速率: 250 kSPS
- iCMOS 工艺技术
- 低功耗:140 mW(250 kSPS,5 V电源)
- 宽输入带宽:86.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
- 片内基准电压源及缓冲器
- 并行、串行和菊花链接口模式
- 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 待机模式: 100 µW(最大值)
- 64引脚LQFP
AD7656A-1是AD7656A降低去耦要求的引脚和软件兼容版本, 内置六个16位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS®工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。 通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。
AD7656A-1的吞吐速率最高可达250 kSPS, 并且内置宽带宽(4.5 MHz)采样保持放大器,可处理最高4.5 MHz的输入频率。
转换过程与数据采集利用CONVST x信号和内部振荡器进行控制。 三个CONVST x引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)允许三对ADC独立地进行同步采样。 AD7656A-1同时具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或数字信号处理器(DSP)进行接口创造了条件。 在串行接口模式下,AD7656A-1允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。 AD7656A-1可在? ?VREF和? ?VREF范围内支持真双极性输入信号。 AD7656A-1还内置一个2.5 V片内基准电压源。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
请查看新一代产品AD7606。
产品特色
- 片内集成6个16位、250 kSPS ADC。
- 6个真双极性、高阻抗模拟输入。
- 高速并行和串行接口。
- 与AD7656A器件相比,降低了去耦要求和材料成本。
应用
- 电力线路监控和测量系统
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7656A-1BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7656A-1BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7656A-1BSTZ | 量产 | |
AD7656A-1BSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7656参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7656a-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论