AD7653
量产16位、1 MSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 2.5 V内部基准电压:
典型漂移量为7 ppm/°C - 吞吐量:
1 MSPS(warp模式)
800 kSPS(正常模式)
666 kSPS(脉冲模式) - 16位分辨率
- 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
- 无流水线延迟
- 并行和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗
92 mW(典型值,666 kSPS时)
138 µW(无REF,1 kSPS时)
128 mW(典型值,有REF、1 MSPS时) - 封装:
48引脚四方扁平封装(LQFP)
48引脚芯片级封装(LFCSP) - 与PulSAR™ 系列此ADC引脚兼容
AD7653是一款16位、1 MSPS、电荷再分配SAR型模数转换器,采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。
该器件采用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,成本很低;提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装;工作温度范围为-40℃至+85℃。
应用- 数据采集
- 仪器仪表
- 数字信号处理
- 频谱分析
- 医疗仪器
- 电池供电系统
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7653ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7653ACPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7653ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7653ACPZ | 量产 | |
AD7653ACPZRL | 量产 | |
12月 10, 2014 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD7653ACPZ | 量产 | |
AD7653ACPZRL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7653ACPZ | 量产 | |
AD7653ACPZRL | 量产 | |
AD7653ASTZ | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7653ASTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7653ASTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册