AD7650
量产16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 吞吐量
570 kSPS(Warp模式)
500 kSPS(正常模式) - 16位分辨率
- 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
- 无流水线延迟
- 并行和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗:
典型值77 mW @ 444 kSPS(脉冲模式)
21 µW @ 100 SPS - 省电模式:最大7 µW
- 封装:48引线四方扁平封装(LQFP)
或48引线架构芯片级封装(LFCSP) - 与PulSAR ADC引脚兼容
AD7650是一款低成本、16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型模数转换器(ADC),具有15位无失码特性,专为与性能相似但采样频率更高的ADC竞争而设计,AD7650具有低成本特性,是我们之前推出的高性能16位ADC(AD7664和AD7665)的绝佳补充。
典型的交流性能:信纳比86 dB,总谐波失真-98dB (45 kHz时)。直流性能:积分非线性±6 LSB,15位无失码。最大功耗为115 mW(500 kSPS时),典型值为21 µW(100 SPS时)。AD7650采用0 V至2.5 V范围内的差分输入。采用48引脚LQFP封装,对于电路板空间要求非常高的应用,可采用48引脚LFCSP封装。AD7650是第一款采用这种新封装的PulSAR ADC。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7650ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7650ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7650ASTZ | 量产 | |
AD7650ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7650ASTZ | 量产 | |
AD7650ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论